item divider Motix
Module de transfert E/S série C

Module de transfert E/S série C

0.0.688.62

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Sub-D-25 (connecteur mâle)
Utilisable avec conducteurs monofilaires et à fils fins 0,08 ... 2,5 mm2
Montage sur rail 35
Type de protection IP20

Propriétés

Référence 0.0.688.62
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 82 g
Type de protection IP 20
Unité de livraison 1 pce
Matériaux POM

Description

Pour mieux se comprendre ! Toutes les unités de commande item de la série C disposent d’un connecteur Sub-D-25 (DB-25) standard. Le module de transfert E/S série C permet de regrouper les signaux des capteurs etc. et de se connecter facilement aux entrées et sorties numériques des unités de commande item.
Le module de transfert de qualité industrielle s’accroche dans le rail support d’une armoire électrique. Des conducteurs monofilaires ou à fils fins peuvent s’enficher dans les bornes. Le marquage clair du socle de montage facilite de câblage.
Le module de transfert E/S série C dispose d’un connecteur Sub-D-25 complémentaire intégré. Le câble E/S série C blindé permet de le relier à l’unité de commande item. Vous pouvez donc aménager une solution personnalisée et homogène.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
27250404
eCl@ss 4.1
27250303
eCl@ss 5.0
27250303
eCl@ss 5.1
27250303
UNSPSC 7.0
39121432
UNSPSC 9.0
39121432
eCl@ss 6.0.1
27259205
eCl@ss 7.1
27141152
eCl@ss 8.0
27141152
eCl@ss 11.0
27141152
Numéro du tarif douanier
85366990