Connecteur d’angle
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Fixation angulaire 8 Zn, GD-Zn, RAL 9006, gris alu
4 vis Chc tête bombée M8x18-ISO 7380, acier zingué
4 rondelles ISO 7089 - 8 - 200 HV zingué
2 écrous 8 St M8, zingués
a = 47,3 mm
b = 8,3 mm
Propriétés
Référence | 0.0.688.69 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 323 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Tipo scanalatura: 8 mm | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 18 | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Tipo scanalatura: 8 mm | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 18 | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Tipo scanalatura: 8 mm | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 18 | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 30x30 | Tipo scanalatura: 6 mm | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900
Connecteur d’angle
Sur demande