item divider Motix
Vis d’ancrage

Vis d’ancrage


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.689.07
Ligne ligne 8
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 45 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier
Couple M = 55 Nm

Description

On ne peut plus rapide ! La vis d’ancrage item vous permet de fixer au sol et aux murs des machines, des escaliers, des clôtures de protection ou des rayonnages. La vis d’ancrage est introduite directement dans le support. Pas besoin de chevilles ni d’autres matières de remplissage. Un gain de temps et d’effort.
Tout d’abord, un perçage adéquat est pratiqué dans le support. Ensuite, on fixe la vis d’ancrage item à l’aide d’une clé à chocs. La pointe spéciale et les arêtes latérales assurent les meilleurs propriétés de pose. La vis d’ancrage est certifiée ETA même pour le béton fissuré. Il est également possible de la dévisser. Une fois l’installation démontée, il ne reste aucun élément encombrant dans le sol.
La vis d’ancrage est disponible pour des fixations au sol et aux murs avec les formats de vis de ⌀6, ⌀8 et ⌀10.
Séquence de montage :
1) Creuser jusqu’à une profondeur suffisante à l’aide d’un marteau perforateur et d’un foret à pierre.
2) Nettoyer le trou de perçage à l’aide d’une pompe de soufflage ou par aspiration.
3) Visser la vis d’ancrage SF dans le sol en béton avec une clé à chocs.

Variantes

Tri par

Gewindelänge:  60
Gewindelänge:  85
Gewindelänge:  130
Gewindelänge:  110

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Numéro du tarif douanier
73181499