Porte-objet 8
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
3 fils métalliques, acier inox
1 Support en fil métallique, PA
1 Porte-outil adaptable, TPV
Prémonté
1 Vis Chc M6x20-DIN 912, acier zingué
1 Rondelle 6,4-DIN 433, acier zingué
1 Ecrou V 8 St M6, zingué
Propriétés
Référence | 0.0.689.17 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 94 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Halterdurchmesser: 80 | Ausführung: Halter 8 | Durchmesser: 80 | Farbe: grau | Baureihe: 8 | |
Halterdurchmesser: 80 | Ausführung: Halter 8 | Durchmesser: 80 | Farbe: schwarz | Baureihe: 8 | |
Halterdurchmesser: 70 | Ausführung: Köcherhalter D70 | Durchmesser: 70 | Farbe: schwarz | Baureihe: Arbeitsplatzsystem | |
Halterdurchmesser: 70 | Ausführung: Köcherhalter D70-30° | Durchmesser: 70 | Farbe: schwarz | Baureihe: Arbeitsplatzsystem | |
Halterdurchmesser: 23-30 | Ausführung: Flexhalter | Durchmesser: - | Farbe: schwarz | Baureihe: 8 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097
Porte-objet 8
Sur demande
* Indication obligatoire