item divider Motix
Profilé de protection

Profilé de protection


Voir toutes les 8 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.689.23
Ligne ligne 8
Propriété jaune semblable RAL 1023
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 380 g/m
Dureté 70 Sh A
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PP/TPE

Description

Protection antichoc et marquage en même temps ! Le profilé de signalisation 8 40x16 élastique est composé de trois compartiments creux et absorbe efficacement les contraintes mécaniques. Le marquage à rayures jaunes et noires aux couleurs vives signale les profilés exposés et autres endroits dangereux. De quoi assurer une protection complète.
Il suffit d’encliqueter le profilé de signalisation dans la rainure 8, et il est tout aussi facile à retirer. On peut donc l’utiliser aussi pour des marquages temporaires. Ce profilé en TPE peut être découpé à l’aide de la cisaille item avec butée 90° (0.0.662.33).
Le profilé de signalisation 8 40x16 couvre un côté du profilé. Les faces avant de toutes les variantes du profilé de protection sont fermées par l’embout profilé de protection 8 4x16 (0.0.474.74).
Plusieurs profilés placés côte à côte permettent de protéger des surfaces plus grandes ou de créer une protection antichoc complète pour les profilés.

Variantes

Tri par

Line:  8 Material:  TPE Colour:  Black Black ESD-safe:  X Shape:  Rounded Rounded
Line:  8 Material:  TPE Colour:  Black Black ESD-safe:  X Shape:  Rectangular Rectangular
Line:  8 Material:  Foamed PE Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Shape:  Rectangular Rectangular
Line:  6 Material:  Foamed PE Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Shape:  Rectangular Rectangular
Line:  8 Material:  Foamed PE Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Shape:  Angle Angle
Line:  8 Material:  TPE Colour:  Black Black ESD-safe: Shape:  Rectangular Rectangular
Line:  8 Material:  TPE Colour:  Black Black ESD-safe: Shape:  Rounded Rounded
Line:  8 Material:  PP/TPE Colour:  Black/yellow Black/yellow ESD-safe:  X Shape:  Rectangular Rectangular

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39169090