item divider Motix
Interrupteur, unipolaire M45 10A/250V

Interrupteur, unipolaire M45 10A/250V


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.689.32
Ligne ligne 8
Propriété gris anthracite semblable RAL 7021
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 21 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PC

Description

Interrupter va-et-vient pour boîtiers encastrables K76 M45. Ce commutateur unipolaire est conçu pour courant alternatif de 10 A et 250 V.

Variantes

Tri par

Farbe:  RAL 7021 (Schwarzgrau) RAL 7021 (Schwarzgrau)
Farbe:  RAL 9010 (Reinweiß) RAL 9010 (Reinweiß)

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27142301
eCl@ss 4.0
27142301
eCl@ss 11.0
27142301
eCl@ss 4.1
27142301
eCl@ss 5.0
27142301
eCl@ss 5.1
27142301
UNSPSC 9.0
39121507
eCl@ss 6.0.1
27142301
eCl@ss 7.1
27142301
UNSPSC 7.0
39121507
Numéro du tarif douanier
85369010