Profilé de glissement D30
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.689.47 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | rouge semblable RAL 3020 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 74,5 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | PE-HD |
Description
Variantes
Sort by
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: rouge | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: rouge | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: jaune | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: jaune | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: vert | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: vert | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: bleu | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: bleu | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: orange | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: orange | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: Côté | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: Côté | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: Milieu | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: Milieu | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: Côté | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: Côté | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: Milieu | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: Milieu |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39161000