item divider Motix
Profilé de glissement D30

Profilé de glissement D30


Voir toutes les 22 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.689.55
Ligne Ligne D30
Propriété orange semblable RAL 2011
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 74,5 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PE-HD

Description

De la couleur pour plus d’efficacité ! Les profilés de glissement D30 faciles à monter existent en sept coloris. Ils ont donc une double fonction : servir de protection de profilé sans friction sur des voies de transport et aussi de codage couleur des bâtis.
En plus du noir et du gris, il existe des profilés de glissement D30 en rouge, jaune, vert, bleu et orange. La gestion visuelle est assurée. Par exemple, les couleurs peuvent servir à identifier le contenu des chariots de transport. D’un seul coup d’œil on peut voir où ont été posés les rebuts ou alors les produits finis.
Contrairement au profilés D30 en couleur qui sont prévus pour des installations durables, les profilés de glissement D30 sont faciles à remplacer. Il suffit de les enclencher sur un tube profilé D30 ou un profilé 6 D30. Ils résistent à l’abrasion et ne laissent pas de traces.
Les profilés en couleur peuvent aussi servir d’indicateur de niveau sur une voie FIFO.
Note : Le profilé de glissement D30 à barrette de guidage H13 (0.0.671.33) assure le maintien latéral pour les missions de transport.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Red Red Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Red Red Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Yellow Yellow Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Yellow Yellow Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Green Green Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Green Green Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Blue Blue Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Blue Blue Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Orange Orange Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Orange Orange Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  Side
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  Side
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  Centre
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  Centre
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  Side
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  Side
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  Centre
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  Centre

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39161000