Connecteur D30
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 fixations intérieures D30, mâchoire de serrage, GD-Al, naturel
Flasque D30/D6-5, acier zingué
Rondelle, acier zingué
Ecrou hexagonal M6-I8I-DIN 934, acier zingué
Vis Chc M6x20 DIN 912, acier zingué
Vis Fhc M6x16-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.690.44 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 53 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couple | M = 10 Nm |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 45° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: Integrated anti-torsion feature (T1) | |
Connection type: Right angled | Mounting type: Inside | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Inside | Angular position: 45° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
Connection type: Right angled | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | 2nd type: Single | Anti-torsion feature: Separate anti-torsion feature | |
Connection type: Right angled | Mounting type: Thread | Angular position: 0° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Thread | Angular position: 45° | 2nd type: Double | Anti-torsion feature: None |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169990
Connecteur D30
Sur demande