item divider Motix
Poignée D30 KH 300

Poignée D30 KH 300

0.0.690.98

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 serrages parallèles D30-80, GD-Al, naturel
Tube KH D30x11,6, 360 mm, anthracite, bois/PP
2 embouts KH D30, PA-GB, noirs

Propriétés

Référence 0.0.690.98
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 685 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Une bonne poignée de main ! Avec la poignée D30 KH 300 assemblée, il est facile d’équiper des chariots en tubes profilés D30 d’une poignée aux normes.
Le kit comprend deux serrages parallèles D30-80 ainsi qu’un tube KH D30x11,6 d’une longueur de 360 mm. Ce dernier est réalisé en matériau composite contenant 70 % de bois et dont le toucher est plus agréable que celui du métal.
La longueur et l’orientation de la poignée sont prévues pour respecter la norme DIN EN 1757-3 concernant les chariots de manutention à commande manuelle. Le serrage parallèle positionne la poignée automatiquement avec un léger décalage vers l’intérieur. On obtient un espacement par rapport à l’extérieur pour éviter les blessures des mains lorsque le chariot est manœuvré près des murs par exemple.
La poignée doit être fixée sur un tube profilé D30 ou un tube profilé D30 lourd puisque les rainures assurent le positionnement correct et empêchent toute rotation. Afin d’augmenter la résistance à la torsion des tubes profilés, la mise en œuvre de la fixation D30 T1 est recommandée puisqu’elle dispose d’un dispositif anti-rotation en aluminium particulièrement solide.
Note : Lorsque l’application exige une poignée en aluminium, on peut faire appel à un tube D30.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
76169990