item divider Motix
Câble de puissance

Câble de puissance


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.691.35
Propriété orange
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2,8 kg
Rayon de courbure minimum . = 87 mm
Unité de livraison 1 pce

Description

L’accord parfait entre le moteur et l’unité de commande passe par deux câbles séparés afin d’exclure les interférences. Le câble de puissance orange transfère l’énergie au moteur alors que le câble codeur vert est réservé à la transmission de données. En plus du codage par couleur, des connecteurs distinctifs empêchent les erreurs de branchement.
Tous les câbles sont disponibles avec les longueurs de 5 et 10 m. Les câbles codeurs sont blindés CEM. Pour les câbles de puissance, il faut choisir le bon type de câble en fonction de la charge. Les connecteurs permettent de bien distinguer les différents types de câble sur place et empêchent les erreurs de branchement.
Note : Si vous utilisez le module MotionDesigner® item pour configurer un système complet, celui-ci choisit automatiquement le câble qui convient.

Variantes

Tri par

Controller type:  C 1-02/ C 1-05 Cable length:  5 m
Controller type:  C 3-05 Cable length:  5 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05 Cable length:  10 m
Controller type:  C 3-05 Cable length:  10 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05 Cable length:  15 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05 Cable length:  20 m
Controller type:  C 1-02/ C 1-05 Cable length:  25 m
Controller type:  BL 1-04/C Cable length:  5 m
Controller type:  BL 1-04/C Cable length:  10 m
Controller type:  BL 1-04/C Cable length:  15 m

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27062090
UNSPSC 7.0
26121629
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
Numéro du tarif douanier
85444290