Câble de puissance
Sur demande
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.691.36 |
---|---|
Propriété | orange |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 3,7 kg |
Rayon de courbure minimum | . = 87 mm |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05 | Leitungslänge: 5 m | |
Steuerungstyp: C 3-05 | Leitungslänge: 5 m | |
Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05 | Leitungslänge: 10 m | |
Steuerungstyp: C 3-05 | Leitungslänge: 10 m | |
Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05 | Leitungslänge: 15 m | |
Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05 | Leitungslänge: 20 m | |
Steuerungstyp: C 1-02/ C 1-05 | Leitungslänge: 25 m | |
Steuerungstyp: BL 1-04/C | Leitungslänge: 5 m | |
Steuerungstyp: BL 1-04/C | Leitungslänge: 10 m | |
Steuerungstyp: BL 1-04/C | Leitungslänge: 15 m |
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27062090
UNSPSC 7.0
26121629
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
Numéro du tarif douanier
85444290
Câble de puissance
Sur demande
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.