Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.691.43 |
---|---|
Propriété | vert |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 2,96 kg |
Rayon de courbure minimum | . = 93 mm |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Type d’unité de commande: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Codeur: Résolveur | Longueur de câble: 5 m | |
Type d’unité de commande: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Codeur: Résolveur | Longueur de câble: 10 m | |
Type d’unité de commande: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Codeur: Codeur absolu | Longueur de câble: 5 m | |
Type d’unité de commande: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Codeur: Codeur absolu | Longueur de câble: 10 m | |
Type d’unité de commande: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Codeur: Résolveur | Longueur de câble: 15 m | |
Type d’unité de commande: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Codeur: Résolveur | Longueur de câble: 20 m | |
Type d’unité de commande: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Codeur: Résolveur | Longueur de câble: 25 m | |
Type d’unité de commande: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Codeur: Codeur absolu | Longueur de câble: 15 m | |
Type d’unité de commande: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Codeur: Codeur absolu | Longueur de câble: 20 m | |
Type d’unité de commande: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Codeur: Codeur absolu | Longueur de câble: 25 m | |
Type d’unité de commande: BL 1-04/C | Codeur: Résolveur | Longueur de câble: 5 m | |
Type d’unité de commande: BL 1-04/C | Codeur: Résolveur | Longueur de câble: 10 m | |
Type d’unité de commande: BL 1-04/C | Codeur: Résolveur | Longueur de câble: 15 m | |
Type d’unité de commande: BL 1-04/C | Codeur: Codeur absolu | Longueur de câble: 5 m | |
Type d’unité de commande: BL 1-04/C | Codeur: Codeur absolu | Longueur de câble: 10 m | |
Type d’unité de commande: BL 1-04/C | Codeur: Codeur absolu | Longueur de câble: 15 m |
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
26121620
eCl@ss 11.0
27060307
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
Numéro du tarif douanier
85444290