item divider Motix
Bouton poussoir 22mm

Bouton poussoir 22mm


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.691.48
Propriété rouge
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 9,9 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

Les boutons poussoirs item sont des éléments de commande universels d’un ⌀ de 22 mm. L’adaptateur de fixation pour éléments 22mm (0.0.691.55) et l’adaptateur M45 pour dispositifs de commande et de signalisation 22mm sont utilisés pour les intégrer dans les boîtiers encastrables item K76 M45.
Les boutons poussoirs 22mm servent à activer ou à désactiver des fonctions. Ils sont disponibles en rouge, en vert et en blanc.
Les boutons sont maintenus à l’arrière par une bague filetée fournie. La fixation convient à une épaisseur de paroi de 1 à 6 mm.
item bietet eine große Auswahl an Schaltern und Einbaudosen der Serie M45 an. Für Befehls- und Meldegeräte mit Durchmesser 22 mm stehen passende Adapter M45 in verschiedenen Ausführungen bereit.

Variantes

Tri par

Colore:  rosso rosso
Colore:  verde verde
Colore:  bianco bianco

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
UNSPSC 7.0
39121506
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Numéro du tarif douanier
85365080