item divider Motix
Interrupteur d’arrêt d’urgence 22mm

Interrupteur d’arrêt d’urgence 22mm

0.0.691.53

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.691.53
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 40,9 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

Les boutons poussoirs item sont des éléments de commande universels d’un ⌀ de 22 mm. L’adaptateur de fixation pour éléments 22mm (0.0.691.55) et l’adaptateur M45 pour dispositifs de commande et de signalisation 22mm sont utilisés pour les intégrer dans les boîtiers encastrables item K76 M45.
En cas de problème, il faut parfois arrêter une machine immédiatement. Le bouton d’arrêt d’urgence 22mm à réarmement par rotation déclenche cette opération sur simple pression. Il suffit de tourner le bouton pour le réarmer.
Les boutons sont maintenus à l’arrière par une bague filetée fournie. La fixation convient à une épaisseur de paroi entre 1 et 6 mm.

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
27371281
UNSPSC 7.0
39121545
UNSPSC 9.0
39121545
eCl@ss 6.0.1
27371244
eCl@ss 7.1
27371244
eCl@ss 8.0
27371244
eCl@ss 11.0
27371244
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 5.1
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
Numéro du tarif douanier
85365080