item divider Motix
Adaptateur de fixation pour éléments 22mm

Adaptateur de fixation pour éléments 22mm

0.0.691.55

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.691.55
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 3,5 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

L’adaptateur de fixation permet de connecter des boutons d’arrêt d’urgence, des sélecteurs et des boutons poussoirs d’un diamètre de 22 mm. L’adaptateur M45 pour dispositifs de commande et de signalisation 22mm sert à intégrer ces éléments dans les boîtiers encastrables item K76 M45.
Des éléments de contact pour réarmer les éléments de commande sont insérés à l’arrière pour gagner de la place. Il existe trois positions de montage pour les éléments de contact dont deux sont disponibles en même temps.

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 5.0
27371226
eCl@ss 5.1
27371226
eCl@ss 6.0.1
27371226
eCl@ss 8.0
27371290
eCl@ss 11.0
27371290
UNSPSC 9.0
39121533
UNSPSC 7.0
39121533
eCl@ss 7.1
27371290
eCl@ss 4.1
27371281
Numéro du tarif douanier
85389099