item divider Motix
Elément de contact

Elément de contact


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.691.57
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 10 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

Des éléments de contact compacts pour réarmer des éléments de commande sont insérés dans l’adaptateur de fixation pour éléments 22mm (0.0.691.55). On peut installer deux éléments pour permettre une commutation en alternance. Il y a au choix l’élément de contact à ouverture 22mm et l’élément de contact à fermeture 22mm.
item propose également des boutons d’arrêt d’urgence, des sélecteurs et des boutons poussoirs.

Variantes

Tri par

Actuation:  Normally closed contact
Actuation:  Normally open contact

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
39121533
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 5.0
27371281
eCl@ss 5.1
27371281
eCl@ss 6.0.1
27371290
eCl@ss 8.0
27371302
eCl@ss 11.0
27371302
eCl@ss 4.0
27371281
UNSPSC 7.0
39121533
eCl@ss 7.1
27371290
Numéro du tarif douanier
85389099