item divider Motix
Déclencheur manuel D30

Déclencheur manuel D30

0.0.691.93

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

partiellement prémonté
Tube profilé D30 lourd, Al, anodisé
Poignée D22,2, TPE
Levier de déclenchement D22,2, Al
Embout tube profilé D30 lourd, PA, gris
Union simple D7/D2-7 M4, acier zingué
Douille d’extrémité D6/D5-12, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.691.93
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 277 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Démarrage facile ! Avec le déclencheur manuel D30 et le câble Bowden D1,5, vous pouvez actionner des sous-ensembles et des unités fonctionnelles pour les solutions karakuri/LCA. Par exemple, en tirant sur la poignée, on libère des barrières ou des trappes. Le système complet comprend toutes les pièces nécessaires.
Le déclencheur manuel D30 se compose d’un levier prémonté sur un tube profilé D30 lourd. Il se fixe très facilement à l’endroit adéquat sur le bâti. La course maximale du déclencheur manuel est de 30 mm. La vis de réglage D5/D3-M6x20 vous permet également de régler précisément le point de déclenchement et de le modifier ultérieurement.

Instructions de montage

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
23010104
eCl@ss 4.1
23010104
eCl@ss 5.0
23010190
eCl@ss 5.1
23010190
eCl@ss 6.0.1
23010190
eCl@ss 7.1
23010190
eCl@ss 8.0
23010190
eCl@ss 11.0
23010190
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
Numéro du tarif douanier
76169990