item divider Motix
Verrou D30

Verrou D30


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

prémontée
Unité de déblocage D30 verrou 70/45, acier zingué
4 embouts profilés D30/D6, acier inox
2 douilles D8/D6, Al
2 roulements rainurés à billes 628, St
4 cages à aiguilles axiales AXK1226, St
4 rondelles de palier axial AS1226, St

Propriétés

Référence 0.0.692.07
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 260,5 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Plus de contrôle avec moins d’effort ! Le levier pivotant est un élément central de l’unité de déblocage D30 pour le chargement et le déchargement automatiques par toboggan. La nouvelle unité de déblocage D30 verrou T2 dispose de roulements à billes et à aiguilles à faible friction. Par conséquent, des forces de déclenchement plus faibles que pour l’unité de déblocage D30 verrou T1 sont nécessaires.
Le système de roulement sophistiqué augmente la sécurité du processus. Même en cas de pression axiale sur le verrou par des conteneurs lourds, le déblocage reste facile à utiliser. Une barre de couplage permet d’actionner plusieurs leviers en même temps. Les moments causés par le frottement du roulement restent constants pendant toute la durée de vie. De même pour le faible jeu du roulement.
L’unité de déblocage D30 verrou T2 est donc le bon choix pour débloquer des conteneurs avec un effort réduit. L’unité de déblocage D30 en tant que telle se compose de plusieurs éléments, comme d’un galet de déclenchement, d’une rampe et d’un rappel à ressort, à combiner individuellement. Le verrou peut donc aussi être utilisé pour d’autres fonctions d’arrêt.
Le kit de fixation 6 D30 15mm avec vis Fhc M6 (profilé 6 D30) et le kit de fixation 6 D30 15mm avec vis Fhc M6 (profilés 6 30x30) assurent le montage.

Variantes

Tri par

Modèle:  standard Forme:  Forme en L Avec technique de fixation: 
Modèle:  lourd Forme:  Forme en L Avec technique de fixation:  X
Modèle:  standard Forme:  Forme en L Avec technique de fixation:  X
Modèle:  standard Forme:  Forme en I Avec technique de fixation:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Numéro du tarif douanier
73269098