Données techniques
Étendue de la livraison
m = 1,25 kg
Propriétés
Article number | 0.0.692.11 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,25 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier |
Description
Variantes
Sort by
Gewicht: 0.5 kg | Aussendurchmesser: 100 | Außenradius: 50 | Maß Z: 13 | |
Gewicht: 1.25 kg | Aussendurchmesser: 128 | Außenradius: 64 | Maß Z: 20.5 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.1
36122901
eCl@ss 5.1
36129090
UNSPSC 9.0
31101705
eCl@ss 7.1
36129090
eCl@ss 4.0
36122901
eCl@ss 5.0
36129090
UNSPSC 7.0
31101705
eCl@ss 6.0.1
36129090
eCl@ss 8.0
36129090
eCl@ss 11.0
36129090
Numéro du tarif douanier
73251000