item divider Motix
Plaque

Plaque


Voir toutes les 9 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.692.16
Ligne ligne 8
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 116 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Description

Meilleur maintien en toutes circonstances ! La plaque 8 80x40 St et l’équerre 8 40 St sont des éléments de fixation universels pour renforcer les structures ou raccorder facilement tout type d’élément, tel que les remplissages ou les tablettes.
Pour une haute capacité de charge, la plaque 8 80x40 St et l’équerre 8 40 St sont réalisées en acier. Ces pièces absorbent les charges statiques et dynamiques. La plaque 8 80x40 St sert aussi à renforcer ultérieurement des bâtis et des raccordements existants.
Note : Dans la boutique en ligne item, vous trouverez des plaques et des équerres de différentes tailles et en différents matériaux.

Variantes

Tri par

Line:  8 Material:  Die-cast aluminium Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Connection type:  Right angled Groove type:  8 mm
Line:  5 Material:  Sintered steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Connection type:  Parallel Groove type:  5 mm
Line:  6 Material:  Sintered steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Connection type:  Parallel Groove type:  6 mm
Line:  8 Material:  Sintered steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Connection type:  Parallel Groove type:  8 mm
Line:  8 Material:  Steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Connection type:  Parallel Groove type:  8 mm
Line:  8 Material:  Steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Connection type:  Parallel Groove type:  -
Line:  10 Material:  Sintered steel Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Connection type:  Parallel Groove type:  10 mm
Line:  8 Material:  Die-cast aluminium Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Connection type:  Right angled Groove type:  8 mm
Line:  8 Material:  Steel Colour:  White aluminium White aluminium Connection type:  Parallel Groove type:  8 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098