item divider Motix
Plaques chariot

Plaques chariot


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 plaque chariot croisé KLE 6 60x60, Al
2 embouts X 6 60x12, PA-GF, gris
4 vis Chc M6x25-DIN 912, acier zingué
4 rondelles DIN 433-6,4, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.692.19
Ligne ligne 6
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 367,4 g
Unité de livraison 1 kit

Description

C’est deux fois mieux. Les platines de chariot croisé KLE facilitent nettement la construction et la mise en service de systèmes multiaxiaux sur la base de l’unité linéaire KLE. Un nombre de composants réduit suffit pour concevoir un système global fiable et solide.
Pour les applications de type « pick-and-place », la jonction entre les deux unités linéaires est un point critique. Le raccordement nécessite des assemblages complexes ou des pièces spéciales fraisées. Avec la platine de chariot croisé KLE, un seul composant assure un raccordement fiable. Il y a donc moins de pièces nécessaires, et la mise en service des systèmes multiaxiaux est plus rapide.
La platine de chariot croisé est vissée sur le chariot de guidage de l’unité linéaire KLE. La deuxième unité linéaire est fixée perpendiculairement au sens de la marche de l’unité linéaire de base. La grande surface d’appui assure un raccordement résistant à la flexion.
Des modèles de dimensions modulaires adaptées sont utilisés en tant que deuxième unité linéaire (voir tableau). La platine est livrée avec tous les alésages nécessaires et peut être sélectionnée sous item MotionDesigner® comme équipement pour l’unité linéaire KLE. Le logiciel en ligne vous aide à concevoir et à sélectionner les unités linéaires pour une solution globale optimisée.
La platine de chariot croisé est disponible pour les unités linéaires KLE 6 et KLE 8 dans les dimensions modulaires de 60 mm et de 80 mm.

Variantes

Tri par

Baureihe:  8 Kompatibilität:  KLE Schlittenform:  Standard
Baureihe:  6 Kompatibilität:  KLE Schlittenform:  Standard
Baureihe:  6 Kompatibilität:  KGT / Linearführung 6 60 Schlittenform:  Standard
Baureihe:  6 Kompatibilität:  KLE Schlittenform:  Kreuzschlitten
Baureihe:  8 Kompatibilität:  KLE Schlittenform:  Kreuzschlitten
Baureihe:  6 Kompatibilität:  KGT / Linearführung 6 60 Schlittenform:  Kreuzschlitten
Baureihe:  6 Kompatibilität:  Adaptiv Schlittenform:  Kreuzschlitten

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
Numéro du tarif douanier
76169990