Fixation parallèle D30
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
prémontée
2 demi-fixations parallèles D30-60, GD-Al, naturel
Poignée de serrage Pi 50 M6x32
Douille d’espacement D9,5/6,4-12, acier zingué
Ecrou hexagonal M6-I8I-DIN 934, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.692.28 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 118 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Sort by
distancia perfil: 18.5 mm | Maneta de bloqueo: X | Seguridad ESD: ✓ | |
distancia perfil: 30 mm | Maneta de bloqueo: X | Seguridad ESD: ✓ | |
distancia perfil: 30 mm | Maneta de bloqueo: ✓ | Seguridad ESD: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900