item divider Motix
Anneau de serrage

Anneau de serrage


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

prémontée
Bague de serrage D30 profilé, Al
Boulon fileté transversal M6, acier zingué
Poignée de serrage Pi 50 M6x40
Douille d’espacement D9,5/6,4-12, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.692.29
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 130 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Pour faciliter l’amélioration constante ! Les fixations avec poignée de serrage sont parfaites pour ajuster rapidement des sous-ensembles et pour monter et démonter des tubes (profilés). Elles facilitent des constructions d’essai et le réglage ergonomique des postes de travail.
Il existe deux fixations rapidement réglables : la fixation parallèle D30 avec poignée de serrage et la fixation parallèle D30-60 avec poignée de serrage.
La bague de serrage D30 avec poignée de serrage sert de butée facile à ajuster sur tous les tubes (profilés) D30. La course des paliers lisses item pour les applications de type karakuri est donc facile à régler. Il est tout aussi simple d’installer et de désinstaller des poids.
Les leviers de serrage bénéficient du toucher ergonomique et agréable de la série des éléments de poignée Pi au design primé. Le bouton-poussoir permet de détacher la poignée. Même dans des conditions d’espace restreint, le levier peut changer de place selon la position de rotation souhaitée.
Les fixations avec poignée de serrage peuvent également servir d’aide au montage en identifiant les positions des fixations. Il suffit de placer la fixation parallèle avec poignée de serrage à côté de la fixation à retirer.

Variantes

Tri par

Accessory function:  Panel Clamp Thread length:  28 Clamp Lever:  X
Accessory function:  Fast installation Thread length:  - Clamp Lever: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
23140101
eCl@ss 4.1
23140101
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
76169990