item divider Motix
Profilé de glissement D30

Profilé de glissement D30


Voir toutes les 22 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.692.45
Ligne Ligne D30
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 130 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PE-HD

Description

Un seul guidage pour deux convoyeurs. Grâce à la barrette centrale, le profilé de glissement D30 avec barrette de guidage H13 z peut être utilisé pour des convoyeurs parallèles. Cela permet de réduire le nombre de profilés supports et d’assemblages nécessaires.
Les conteneurs se déplacent avec un minimum de friction sur le support en PE-HD. La barrette maintient les conteneurs de transport des deux côtés du convoyeur. Le profilé de glissement D30 avec barrette de guidage H13 (0.0.671.30) en gris, et le profilé de glissement D30 avec barrette de guidage H13 ESD (0.0.671.33) en noir servent de bordures latérales.
Il suffit d’encliqueter le profilé de glissement sur le cran d’un tube profilé D30 ou d’un profilé 6 D30. Pour la protection des produits délicats, il existe également la version compatible ESD ; reconnaissable à sa matière plastique noire.
Note : Il existe des profilés de glissement D30 sans guidage latéral en différentes couleurs.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Red Red Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Red Red Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Yellow Yellow Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Yellow Yellow Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Green Green Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Green Green Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Blue Blue Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Blue Blue Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Orange Orange Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Orange Orange Material:  HDPE Slide guide position:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  Side
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  Side
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  Centre
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Grey Grey Material:  HDPE Slide guide position:  Centre
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  Side
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  Side
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  Centre
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Black Black Material:  PE-HD-ESD Slide guide position:  Centre

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39161000