item divider Motix
Union simple D7/D2-7 M4

Union simple D7/D2-7 M4

0.0.692.48

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.692.48
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier zingué

Description

Le câble Bowden D1,5 est un câble acier lourd. Pour le bon fonctionnement du déclencheur manuel, le câble doit être recouvert et guidé par la gaine de câble Bowden D5/D1,5.
L’union simple D7/D2-7 M4 et la cosse D7/D2 servent à transmettre le mouvement. L’extrémité de la boucle est fixée au câble Bowden par la ferrule annulaire D2-7. La pince à ferrule D2 sert au pressage fiable.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
23061106
eCl@ss 4.1
23061106
eCl@ss 5.0
23069106
eCl@ss 5.1
23069106
UNSPSC 7.0
31162313
eCl@ss 6.0.1
23069190
eCl@ss 7.1
23069201
eCl@ss 8.0
23069201
eCl@ss 11.0
23061016
UNSPSC 9.0
31163216
Numéro du tarif douanier
73182900