Plaques chariot
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 plaque chariot croisé KLE 8 80x80, Al
2 embouts X 8 80x16, PA-GF, gris
4 vis Chc M8x30-DIN 912, acier zingué
4 rondelles DIN 433-8,4, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.692.61 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 931,2 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Série: 8 | Compatibilité: KLE | Forme de chariot: Standard | |
Série: 6 | Compatibilité: KLE | Forme de chariot: Standard | |
Série: 6 | Compatibilité: KGT / guidage linéaire 6 60 | Forme de chariot: Standard | |
Série: 6 | Compatibilité: KLE | Forme de chariot: Chariot croisé | |
Série: 8 | Compatibilité: KLE | Forme de chariot: Chariot croisé | |
Série: 6 | Compatibilité: KGT / guidage linéaire 6 60 | Forme de chariot: Chariot croisé | |
Série: 6 | Compatibilité: Adaptatif | Forme de chariot: Chariot croisé |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
Numéro du tarif douanier
76169990
Plaques chariot
Sur demande