item divider Motix
Support client léger

Support client léger

0.0.693.79

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 parties latérales de support client léger, St, gris alu
6 patins auto-adhésifs
Matériel de fixation
Notice d’utilisation et de montage

Propriétés

Référence 0.0.693.79
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 654 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Puissance de calcul concentrée ! Pour gagner de la place, le support client léger se fixe sur la rainure 8 ou alors entre l’écran et le support pour écran équipé d’un connecteur VESA, l’ordinateur étant ainsi pratiquement invisible.
Le support en deux parties s’adapte facilement à l’épaisseur de différents types de boîtier. Avec ses bandes de protection auto-adhésives il prend soin des « thin clients » et assure leur protection.
Par ce mode de rangement universel et peu encombrant, le support client léger contribue à un poste de travail informatique bien organisé.
Note : Pour le montage derrière le moniteur, le couple maximal des articulations doit être pris en compte.

Instructions de montage

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76169990