item divider Motix
Jeu de colonnes de table 3 E 230V

Jeu de colonnes de table 3 E 230V

0.0.693.90

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

3 colonnes, Al, anodisé, naturel, avec câble d’alimentation 2 m
1 Unité de commande avec branchement au secteur 5 m,
1 Interrupteur de table, 3 positions mémorisables, affichage numérique de la hauteur avec câble d’alimentation 2 m
Notice d’utilisation et de montage

Propriétés

Référence 0.0.693.90
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 26,914 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

La solution pour des tables de travail personnalisées ! Les colonnes de table à réglage électrique de la hauteur sont disponibles à l’unité ou bien par trois. Cela permet de réaliser des solutions d’angle ou des dispositions spécifiques.
Chaque jeu de colonnes de table est fourni avec un dispositif de commande adapté pour la commande synchrone du nombre de colonnes de table en question. En fonction de la version, il est possible de régler en parallèle entre une et quatre colonnes sur une table de travail ; à la demande, jusqu’à 8 colonnes sont possibles.
Les colonnes solides soutiennent différentes positions de travail avec une course maximale de 420 mm. Grâce à leur conception ergonomique, elles contribuent au maintien de la santé des utilisateurs. La commande dispose d’un affichage numérique de la hauteur et de fonctions pour une configuration personnalisée, comme des positions à enregistrer.
La capacité de charge est de 140 kg pour une colonne seule et de 300 kg pour le jeu de colonnes de table 3 E avec une vitesse d’avance constante de 25 mm/s. Les arceaux de piètement 8 (0.0.676.18), les arceaux de piètement bilatéral 8 (0.0.676.19) et les supports de plan de travail 8 520x100 (0.0.676.17) servent à la construction de solutions de tables solides.
Note : Les colonnes sont conçues uniquement pour un réglage occasionnel des tables et dispositifs mais pas pour une utilisation dans des processus d’automatisation. Le facteur de marche ne doit pas dépasser 10 % de la durée d’utilisation. En respectant le facteur de marche, les colonnes de table peuvent être utilisées en salle blanche jusqu’à la classification ISO selon DIN EN ISO 14644-1:2016-06 ISO-Class 5.

Téléchargement CAO

Données CAO

« Jeu de colonnes de table 3 E 230V » est un ensemble de produits et contient le même article 3 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84289090