Barrette de connectique
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
5 prises de terre standard
2 ports de charge USB, 5V, 3,1A
Fournitures pour montage
Notice d’utilisation et de montage
Propriétés
Référence | 0.0.694.13 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 540 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Altezza/profondità Z: 453 | Presa di ricarica USB: X | |
Altezza/profondità Z: 411 | Presa di ricarica USB: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Numéro du tarif douanier
85366990
Barrette de connectique
Sur demande
* Indication obligatoire