Gaine de câble Bowden
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Plastique/acier
Propriétés
Article number | 0.0.694.45 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 64 g/m |
Unité de livraison | 1 rouleau long. 20 m |
Description
Variantes
Sort by
Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 20000 | |
Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23170692
eCl@ss 8.0
23179106
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 5.1
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
Numéro du tarif douanier
73262000