item divider Motix
Serrure à pêne tournant D9,5-120x30

Serrure à pêne tournant D9,5-120x30

0.0.695.00

Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Serrure à pêne tournant D9,5, acier zingué
Plaque de maintien 120x30-5, acier zingué
2 vis Chc M6x16 DIN 912, acier zingué
2 écrous V 8 St M6, acier zingué
2 vis Fhc M6x16 DIN 7991, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.695.00
Ligne Ligne D30
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 251 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Maintien fort et déclenchement précis ! La serrure à pêne tournant D9,5-120x30 maintient des volets et des élévateurs en place, même sous charge. C’est parfait pour charger et décharger des conteneurs petites charges qui seront ensuite déplacés à l’aide d’un système mécanique.
Le levier intégré muni d’un œillet permet un déverrouillage précis de la serrure. La manipulation s’effectue à l’aide d’un déclencheur manuel et de composants de câble Bowden ou par un système de poulie. Pour le rappel, une faible force d’insertion est suffisante pour que la serrure à pêne revienne saisir le pêne.
Les deux kits individuels pour la serrure et le pêne coopèrent étroitement. En plus du matériel de fixation, le kit de serrure à pêne tournant contient une plaque de raccordement utilisable des deux côtés ce qui permet une orientation libre de la serrure. Le pêne tournant D9,5-22,5-M8 est fourni avec tous les éléments nécessaires pour fixer le pêne dans un écrou 8, par exemple du tube profilé 8 D30. Un boulon hexagonal SW5 est introduit de manière frontale.
Note : Ne pas utiliser la serrure à pêne tournant et le pêne comme butée mécanique. Il faut prévoir une butée mécanique sur le cadre du bâti.
La limite de charge des composants adjacents est à respecter pour les structures.
Déclenchement à gauche
F = 300 N
Déclenchement à droite
F = 300 N

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83014090