item divider Motix
Charnière 8 N/NO Al PP4, légère

Charnière 8 N/NO Al PP4, légère

0.0.695.10


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 paumelles, Al, anodisé, naturel
2 écrous V 8 St M6, zingués
2 vis Fhc M6x14-DIN 7991, acier zingué
Charnière AI légère, jeu de pions D6
Notice d’utilisation et de montage

Propriétés

Référence 0.0.695.10
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 100 g
Force max. Fmax. = 500 N
Unité de livraison 1 kit

Description

Un moment charnière. La charnière 8 N/NO Al PP4 légère a été conçue en particulier pour les profilés 8 à rainure fermée. En comparaison avec la charnière 8 Al PP4, elle dispose d’un dispositif anti-rotation plus court. On obtient des portes et volets faciles à nettoyer dont les rainures fermées nécessitent une ouverture minimale. La charnière recouvre complètement l’ouverture nécessaire.
La charnière en aluminium solide s’utilise avec tous les profilés 8, à rainure fermée ou à rainure ouverte. Lors du montage, un petit espace de 4 mm se crée entre la porte et l’encadrement. Une fois la porte fermée, les vis de fixation sont recouvertes et inaccessibles afin d’éviter toute manipulation de l’extérieur.
La charnière 8 N/NO Al PP4 légère est fournie sous forme de jeu complet avec les éléments de fixation. Elle supporte jusqu’à 500 N.
Les charnières Al sont disposnibles en kit complet pour des combinaisons standards entre profilés ou profilés et panneaux.
Chaque kit se compose de 2 demi charnières, un axe et les éléments de fixation (vis et écrous).
L’axe est fournie avec les charnières appropriées. Il est emmanché dans l’une des demi parties. Des charnières droites ou gauches sont possibles en insérant l’axe dans la partie appropriée.

Instructions de montage

Les portes dégondables sont fixées avec des charnières identiques. Les portes non démontables se fixent avec au moins une charnière droite et une gauche. L’axe de la charnière doit être graissé avant montage.
Exemple de porte non démontable avec une charnière droite et une charnière gauche.
Ouverture de rainure recommandée pour fixer la charnière 8 N/NO Al PP4 légère : La distance nominale par rapport à l’extrémité du profilé doit être de 33 mm afin de couvrir l’ouverture complètement. La largeur d’ouverture pour un trou oblong le long du profilé est de 26 mm.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
83021000