item divider Motix
Bride D30

Bride D30


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Flasque D30 90x90-80, acier zingué
Vis sans tête M10x8-DIN 913, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.696.05
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 594 g
Unité de livraison 1 pce

Description

De pied ferme ! Le flasque D30 90x90-80 constitue une fixation au sol particulièrement solide pour des bâtis de type « lean ». La fixation intégrée sur la plaque à visser entoure le tube profilé et résiste à des forces de déplacement élevées. La plaque est vissée sur un support solide (sol, mur ou barre en acier).
En raison de la haute rigidité à la flexion du flasque, l’utilisation d’un tube profilé D30 lourd est recommandée. La plus grande épaisseur de paroi empêche tout fléchissement du tube profilé.
La fixation au sol est effectuée à l’aide de la cheville de scellement M8x95 (0.0.432.97). La cote de perçage des quatre trous correspond au flasque D30 90x90 (0.0.655.54).
Note : En plus de la capacité de charge maximale du flasque, il faut également tenir compte de la limite de charge des composants adjacents de la structure.
My = 200 Nm
Fz = 1000 N

Variantes

Tri par

Design:  Standard Height/depth Z:  5
Design:  Heavy duty Height/depth Z:  80

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73079100