item divider Motix
Supports de profilés 8 St 40x40

Supports de profilés 8 St 40x40

0.0.696.45

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 supports de profilés 8 St 40x40
2 vis Fhc M8x22, DIN7991, acier zingué
2 écrous 8 St 2xM8-36
4 vis Chc tête bombée M8x18 ISO 7380, acier zingué
4 vis Fhc DIN 433-8,4, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.696.45
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 300 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Changements de position rapides ! Avec les supports de profilés 8 St 40x40, il est possible d’adapter rapidement la hauteur des tablettes ou des butées.
Les fixations servent au montage d’un profilé 8 40x40 à angle droit et de manière verrouillée en rotation entre deux profilés 8. Etant donné que les vis de fixation pour l’écrou double restent accessibles à l’état installé, il est très facile de modifier la position du profilé le long de la rainure, notamment sans le démonter. C’est parfait pour les étagères réglables.
Les supports de profilés sont fournis par paires, et on les fixe dans le trou central des deux faces frontales du profilé à l’aide de la vis Fhc M8 incluse. A cet effet, il convient d’insérer un filetage M8, respectivement. Les supports de profilés 8 St 40x40 ne sont pas adaptés pour un raccordement unilatéral.
Note : Lors du calcul de la longueur du profilé, pensez à tenir compte de l’épaisseur de 5 mm des deux plaques à visser. Une cote de réduction de 10,6 mm est recommandée pour faciliter le déplacement lorsque les vis sont desserrées.

Téléchargement CAO

Données CAO

« Supports de profilés 8 St 40x40 » est un ensemble de produits et contient le même article 2 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Numéro du tarif douanier
83024900