item divider Motix
Embouts – dimension standard

Embouts – dimension standard


Voir toutes les 99 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.696.48
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 2 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

Double protection ! Les embouts item de protection ESD sont prévus pour les zones de production destinées aux composants électroniques délicats. Grâce à leurs propriétés de décharge électrostatique, on peut les utiliser dans une EPA (zone à protection électrostatique).
Ces embouts arrondis identifiés par un marquage ESD jaune sont composés d’une matière plastique spéciale, renforcée fibres de verre. La matière PA-ESD assure une résistivité de surface <106 Ω.
Les embouts se fixent dans les trous centraux par enfoncement dans les profilés en aluminium. Ils protègent de la poussière et évitent l’ébavurage de la section de coupe. Leur géométrie assure un maintien solide en cas de vibrations et de changements de température.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  16 mm Dimension Y:  8,5 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  20 mm Dimension Y:  10 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  gris gris
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Couleur:  gris gris
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  gris gris
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  14 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  24 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  24 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  90 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  90 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  32 mm Dimension Y:  18 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  32 mm Dimension Y:  18 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  32 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  32 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  120 mm Dimension Y:  120 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  28 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  28 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  28 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  240 mm Dimension Y:  28 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  240 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  50 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  50 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  gris gris
Série:  10 Contour:  Carré Carré Dimension X:  50 mm Dimension Y:  50 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Carré Carré Dimension X:  50 mm Dimension Y:  50 mm Couleur:  gris gris
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  100 mm Dimension Y:  50 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  100 mm Dimension Y:  50 mm Couleur:  gris gris
Série:  10 Contour:  Carré Carré Dimension X:  100 mm Dimension Y:  100 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Carré Carré Dimension X:  100 mm Dimension Y:  100 mm Couleur:  gris gris
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  100 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  100 mm Couleur:  gris gris
Série:  12 Contour:  Carré Carré Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  12 Contour:  Carré Carré Dimension X:  120 mm Dimension Y:  120 mm Couleur:  noir noir
Série:  12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  240 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  240 mm Dimension Y:  120 mm Couleur:  noir noir
Série:  X Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  14 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  14 mm Couleur:  gris gris

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39235090