item divider Motix
Insert fileté D30/D40

Insert fileté D30/D40


Voir toutes les 15 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.696.61
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 23 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier zingué

Description

Poids lourd ! Dans l’insert fileté tube profilé D30 lourd M6, on peut fixer tout type d’élément rapporté. Il se visse sur la face avant d’un tube profilé D30 lourd ou d’un tube profilé D30-45° lourd.
Le filetage M6 est nécessaire par exemple pour installer un tube profilé D30 lourd sur le support de tube 6 D30 (0.0.642.23) ou le support de tube 8 D30 (0.0.642.05).
L’insert fileté métallique est autotaraudeur et vissé à l’aide d’une clé six pans creux SW8.
Note : Veillez à respecter les limites de charge d’un vissage M6.

Variantes

Tri par

Line:  LPS Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black ESD-safe: Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black ESD-safe: Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black ESD-safe: Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe:  X Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe:  X Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe:  X Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Design:  Heavy duty
Line:  LPS Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Design:  Heavy duty
Line:  LPS Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Design:  Heavy duty
Line:  LPS Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Design:  Heavy duty
Line:  D40/30 Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe:  X Design:  Standard
Line:  D40/30 Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe:  X Design:  Standard

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73181900