Fixation profilé 6
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Adaptateur D30/R15-2, GD-Al, naturel
Ecrou 6 St M6, acier zingué
Vis Fhc Chc M6x25-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.697.37 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Ligne | ligne 6 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 17 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | Acier zingué |
Description
Variantes
Sort by
Kontur: Kreis | |
Kontur: Quadratisch |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900