Fixation profilé 6
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Entretoise, acier zingué
Ecrou 6 St M6, acier zingué
Vis Fhc Chc M6x25-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.697.38 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 24 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Profilo: Tondo | |
Profilo: Quadrato |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098
Fixation profilé 6
Sur demande