item divider Motix
Vide-poche 280x125

Vide-poche 280x125

0.0.697.66

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Tablette, St, gris alu
2 vis à tête plate M6x12, St
2 écrous automatiques V8 M6, acier inox

Propriétés

Référence 0.0.697.66
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 515 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Gain de place assuré ! Créez facilement une plus grande surface de rangement. Il suffit de visser le vide-poche prémonté sur l’item toolpanel® ou sur une rainure 8, respectivement par un demi tour afin de pouvoir l’utiliser de suite.
La tablette robuste dispose d’une bordure périphérique qui retient le contenu. Un bon endroit pour déposer vos stylos, outils de mesure, couteaux et autres petits objets.
Note : Et si une plus grande surface est nécessaire, il existe aussi la tablette 8 200-600 à rebord (0.0.647.70).

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
94037000