item divider Motix
Dérouleur de chiffons 280 D150

Dérouleur de chiffons 280 D150

0.0.697.69

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Dérouleur, St, gris alu
1 Logement de rouleau, à roulement à billes
2 vis à tête plate M6x12, St
2 écrous automatiques V8 M6, acier inox

Propriétés

Référence 0.0.697.69
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 388 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Une affaire de propreté ! Le dérouleur de chiffons 280 D150 vous permet de tenir votre poste de travail bien propre. Il accepte les rouleaux d’essuie-tout de taille standard jusqu’à un diamètre de 150 mm. Un nettoyage des éclaboussures de liquide ou d’autres taches est possible rapidement.
La réglette coupe-papier intégrée permet de détacher facilement les feuilles à perforation. Le remplacement des rouleaux est tout aussi rapide.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
21102215
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
94039910