Crochet 8
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Fil d’acier inox
1 Support de fil, PA-GF
1 Vis Chc M6x20-DIN 912, acier zingué
1 Rondelle ISO 7092-6, acier zingué
1 Ecrou automatique V 8 St M6, inox
Propriétés
Référence | 0.0.698.00 |
---|---|
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 44 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Sistema di ganci e supporti: Gancio 40x20 | Colore: nero | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio 40x20 | Colore: grigio | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio 40x40 | Colore: nero | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio R30 | Colore: nero | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio R40 | Colore: nero | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio singolo 40x20 | Colore: grigio | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio 40x40 | Colore: grigio | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio singolo 40x20 | Colore: nero | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio singolo 80x20 | Colore: grigio | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio singolo 80x20 | Colore: nero | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio doppio 80x20 | Colore: grigio | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio doppio 80x20 | Colore: nero | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio 80x20 | Colore: nero | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio 80x20 | Colore: grigio | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio 80x40 | Colore: nero | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio 80x40 | Colore: grigio | |
Sistema di ganci e supporti: Clip per telo | Colore: nero | |
Sistema di ganci e supporti: Clip per telo | Colore: grigio | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio doppio 40x20 | Colore: nero | |
Sistema di ganci e supporti: Gancio doppio 40x20 | Colore: grigio |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83025000
Crochet 8
Sur demande
* Indication obligatoire