Jeu de plaques de transport 8
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Plaque de transport 8 80x40 St, M10, St, semblable gris alu RAL 9006
2 vis Chc DIN 912-M8x25, acier zingué
Notice d’utilisation
Propriétés
Référence | 0.0.698.18 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 400 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Maß Y: 40 | Kontur: Rechteckig | |
Maß Y: 80 | Kontur: Quadratisch |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098
Jeu de plaques de transport 8
Sur demande
* Indication obligatoire