item divider Motix
Point d’ancrage M10, WLL 0,4 t, pivotant

Point d’ancrage M10, WLL 0,4 t, pivotant

0.0.698.34

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.698.34
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 130 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Description

Soulever pour déplacer ! Les plaques de transport item servent de composants porte-charge permettant de soulever des bâtis par le haut et de les transporter. A l’aide des fournitures livrées, elles sont vissées sur la face avant dans les trous centraux d’un profilé 8 80x40 ou d’un profilé 8 80x80. Le filetage M10 sert au montage du point d’ancrage M10, WLL 0,4 t, pivotant.
La capacité de charge des plaques de transport ainsi que du point d’ancrage peut atteindre 4000 N ce qui permet d’assurer un transport suspendu conforme aux normes CE.
Le point d’ancrage M10, WLL 0,4 t, pivotant est conçu pour soulever et déplacer des charges importantes. Afin de faciliter l’alignement, l’écrou à œil reste pivotant sur 360 degrés, même à l’état monté. Le point d’ancrage M10, WLL 0,4 t, pivotant et les plaques de transport 8 sont conformes à la directive européenne MRL 2006/42/EU.
Les deux produits sont adaptés l’un à l’autre et vérifiés pour l’utilisation avec des composants item selon DGUV 100-500.
La coloration voyante en rose signalisation indique que le point d’ancrage peut recevoir des charges.
Note : L’utilisation des plaque de base item en zinc moulé sous pression n’est pas admissible pour le levage des bâtis.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
23170704
eCl@ss 4.1
23170704
eCl@ss 5.0
23179104
eCl@ss 5.1
23179104
UNSPSC 7.0
24101610
UNSPSC 9.0
24101610
eCl@ss 6.0.1
23179104
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 11.0
36123421
eCl@ss 7.1
23179104
Numéro du tarif douanier
73269094