Bloc à outils 8
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Bloc porte-outil 320x160, PP, naturel
1 Support récipient 8 160
Propriétés
Référence | 0.0.699.23 |
---|---|
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,282 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Couleur: gris | |
Couleur: noir |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84879090
Bloc à outils 8
Sur demande
* Indication obligatoire