Profilé 8 80x16
20 3 000
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Propriétés
Article number | 7.0.000.15 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 4,86 cm2 |
Inertie, polaire | It = 1,62 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 1,49 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 26,8 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 1,31 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
force d’extraction de rainure admissible | F = 1750 N |
Couple résistant, x-axe | Wx = 1,78 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 6,7 cm3 |
Description
Variantes
Sort by
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Tipo: economy | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: economy | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Tipo: standard | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: standard |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 3 000
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.