item divider Motix
Profilé M 20x4 E

Profilé M 20x4 E


Voir toutes les 2 variantes
20 2 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 7.0.001.14
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 0,78 cm2
Inertie, polaire It = 0,04 cm4
Inertie, x-axe Ix = 0,24 cm4
Inertie, y-axe Iy = 0,01 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,21 kg/m
Unité de livraison coupe max. 2000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 0,24 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 0,05 cm3

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042990