item divider Motix
Profilé M W40x40x4 E

Profilé M W40x40x4 E


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 7.0.002.70
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 3,01 cm2
Inertie, polaire It = 0,16 cm4
Inertie, x-axe Ix = 4,51 cm4
Inertie, y-axe Iy = 4,51 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,81 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 1,58 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 1,58 cm3

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
35070290
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990