Goulotte U 80x80
20 3 000
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Propriétés
Article number | 7.0.002.74 |
---|---|
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 5,61 cm2 |
Poids, spec.longeur | p = 1,52 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Sort by
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Montage de bouchon: vissé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Montage de bouchon: vissé | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Montage de bouchon: Aucun(e) | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Montage de bouchon: Aucun(e) |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990