item divider Motix
Goulotte U 80x40

Goulotte U 80x40


Voir toutes les 8 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 7.0.002.75
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 4,62 cm2
Poids, spec.longeur p = 1,25 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Les goulottes U sont disponibles avec ou sans canal de guidage de vis (SE) pour permettre la mise en place de bouchons latéraux métalliques. Un couvercle E de la bonne largeur peut être commandé pour servir de recouvrement supérieur.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Orientation:  Vertical Cap fitting:  Screw-attached Dimension X:  40 mm
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Orientation:  Vertical Cap fitting:  Screw-attached Dimension X:  40 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Orientation:  Vertical Cap fitting:  None Dimension X:  40 mm
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Orientation:  Vertical Cap fitting:  None Dimension X:  40 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Orientation:  Horizontal Cap fitting:  Screw-attached Dimension X:  80 mm
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Orientation:  Horizontal Cap fitting:  Screw-attached Dimension X:  80 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Orientation:  Horizontal Cap fitting:  None Dimension X:  80 mm
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Orientation:  Horizontal Cap fitting:  None Dimension X:  80 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990